Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MYdens 180-280 TV
Cosmogas

MYdens 180-280 TV

Google-Übersetzung,
Gaskessel Produktvorteile: -Modulationsverhältnis 1÷15 mit drei Wärmetauschern: besserer Wirkungsgrad und geräuschlos -Abgedichtete Kammerisolierung -Kompakte Abmessungen -Kaskadenanlagen (bis zu 8 Kessel) -0-10 V-Steuerung für jeden Kessel oder für das Kaskadensystem -Hydraulisches Zubehör für die Installation von 2 bis 8 Kesseln in Kaskade -Hydraulisches 2-Wege-Ventil für jeden Wärmetauscher (3 Ventile)
Spezifikation
  • MYdens T description: 4-STAR certified efficiency (92/42/CEE) Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio 1:20 (for 280), 1:15 (for 210 and 180), 1:10 (140, 115, 100), 1:5 (70 and 60) Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and supply, outdoor, boiler, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Outdoor temperature sensor Water storage tank sensor Heating control according to the outdoor temperature Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board Range Rated certified heating modulation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMydens-180-280-TV
  • ProduktfamilieBoilers for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1880
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)896
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)216
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC000390
  • ETIM-NameBoiling water unit
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa