Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEGA 495H-750H
Cosmogas

MEGA 495H-750H

Google-Übersetzung,

MEGA ist die neue Linie umweltfreundlicher, modulierender Gas-Brennwertkessel für den gewerblichen Einsatz mit Einzelbrenner und geringen Schadstoffemissionen, patentiert und vollständig von Cosmogas gebaut, mit einer Wärmeleistung von 495 und 750 kW.

Es ermöglicht die Optimierung und Beschleunigung der Realisierung von Wärmekraftwerken und kann dank der hohen Flexibilität sowohl der Leistung als auch der Lösungen auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse reagieren.

Wurde für die Installation sowohl in Innenräumen in technischen Räumen als auch im Freien an teilweise geschützten Orten unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsstandards konzipiert.

Es ist die ideale Lösung für nachgerüstete Gewerbegebäude, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit bestehenden oder neuen Zentralheizungssystemen

Spezifikation
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 495 kW, 750 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Technische Spezifikation
  • Referenznummermega-495h-750h
  • ProduktfamilieBoilers for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1972
  • Breite (mm)2070
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1070
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit