Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System

    CP4N - 4-Series™ Control System

    Google-Übersetzung,

    Der CP4N ist ein sicherer, leistungsstarker Steuerungsprozessor mit einer leistungsstarken 4-Series™-Steuerungs-Engine. Der CP4N wurde entwickelt, um Technologie in jedes moderne vernetzte Zuhause, Gewerbegebäude oder Regierungsgebäude zu integrieren und zu automatisieren. Ein isolierter Steuer-Subnetz-Port stellt ein Gigabit-Ethernet-LAN ​​für Crestron-Geräte bereit.

    4er-Steuermotor
    Die Steuerungssysteme der 4er-Serie sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung im Vergleich zu allen Steuerungsprozessoren der Crestron 3-Series® bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, den steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems gerecht zu werden. Die Crestron 4-Serie bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten.

    Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den XiO Cloud®-Dienst.

    Modulare Programmierarchitektur
    Der CP4N bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es dem CP4N ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert werden kann und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

    Dediziertes Kontrollsubnetz
    Das Crestron Control Subnet ist ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk für Crestron-Geräte. Über den Control Subnet-Port kann ein Installateur einen einzelnen Touchscreen oder ein drahtloses Gateway anschließen oder einen Crestron PoE-Switch (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16, beide separat erhältlich) hinzufügen, um mehrere Touchscreens und Gateways zu verwalten , AV-Komponenten und andere Geräte. Die automatische Konfiguration des gesamten Subnetzes wird vom CP4N durchgeführt, wobei jedes Gerät erkannt und IP-Adressen ohne zusätzlichen Aufwand für den Installateur zugewiesen werden.

    HINWEIS: Der Control Subnet-Port versorgt angeschlossene Geräte nicht mit PoE-Strom

    Ein separater LAN-Port ermöglicht eine zentrale Verbindung zum lokalen Netzwerk und erfordert nur eine IP-Adresse für das gesamte Steuerungssystem. Der LAN-Port ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten im lokalen Subnetz und anderen Geräten, Systemen, Servern und WAN-/Internetverbindungen außerhalb des lokalen Subnetzes. Für sensible Anwendungen, die erhöhte Sicherheit erfordern, kann das gesamte Control-Subnetz vollständig vom lokalen Netzwerk isoliert werden.

    Integrierte Steueranschlüsse
    Durch eine umfassende Ausstattung an integrierten Steueranschlüssen kann der CP4N mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden.

    • Gigabit-Ethernet bietet eine Schnittstelle zum Anschluss an das Gebäudenetzwerk und zur Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
    • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr.
    • Integrierte RS-232-, IR/seriell-, Relais- und Versiport-I/O-Steueranschlüsse ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.

    Erweiterte Konnektivität kann dem CP4N über Crestron-Steuerport-Erweiterungsmodule, Ethernet-zu-Cresnet-Brücken, kabelgebundene Ethernet-E/A-Module, drahtlose Netzwerk-E/A-Module oder infiNET EX®-Netzwerk-Wireless-Gateways (alle separat erhältlich) bereitgestellt werden.

    Crestron Fusion-Raumüberwachung und -planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Erstellung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, einem Hochschulcampus, einem Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet das CP4N mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App zu ermöglichen . Darüber hinaus können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie den Verbrauch in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HVAC automatisieren. Weitere Informationen zu Crestron Fusion finden Sie unter www.crestron.com/fusion.

    XiO Cloud-Bereitstellung und -Management
    Die Steuerungssysteme der 4-Serie nutzen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Fernbereitstellung, Überwachung und Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Unternehmensnetzwerk. Über XiO Cloud können Programme vor dem Empfang konfiguriert und in das Steuerungssystem geladen werden, sodass das Steuerungssystem sofort nach der Verbindung mit dem Netzwerk voll funktionsfähig ist. XiO Cloud basiert auf der Microsoft® Azure®-Softwareplattform und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die zuvor für die Verwaltung nur eines Geräts erforderlich war. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.crestron.com/xiocloud.

    Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der CP4N ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach über einen Webbrowser, die Crestron Toolbox™-Software oder die XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens sicherzustellen.

    Der CP4N ist so konfiguriert, dass er sofort die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron erfüllt. Das CP4N wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor Zugriff auf Gerätekonfigurations- und Steuerungsschnittstellen gewährt wird.

    SNMP V3-Unterstützung
    Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern und ermöglicht Netzwerkadministratoren die Verwaltung und Steuerung von Crestron-Systemen im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format.

    BACnet-Unterstützung
    Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht so die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mithilfe von BACnet läuft jedes System unabhängig voneinander, kommuniziert jedoch auf einer Plattform miteinander. 1

    Apple HomeKit-Integration
    Der CP4N unterstützt die Integration mit einem Apple® HomeKit®-Technologiesystem. Sobald der CP4N über SIMPL-Programmierung mit einem HomeKit-System gekoppelt ist, kann ein Crestron TSR-310 zur Steuerung unterstützter Apple-Geräte verwendet werden. Auf dem CP4N ist ein Kopplungs-QR-Code angebracht, der es einfach macht, das Steuerungssystem direkt mit der Apple Home App zu koppeln.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4‑Series™ control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web based control
      • Modular programming architecture
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high‑speed gigabit Ethernet control ports
      • Control subnet port providing a dedicated local network for Crestron® devices
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud® service provisioning and management support
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCP4N
    • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
    • ProduktgruppeHardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit