Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIN-AP4 - 4-Series™ DIN Rail Control System

DIN-AP4 - 4-Series™ DIN Rail Control System

Google-Übersetzung,

Der DIN-AP4 ist ein sicherer, leistungsstarker Steuerungsprozessor mit einer leistungsstarken 4-Series™-Steuerungs-Engine, die speziell für Anwendungen zur DIN-Schienenmontage entwickelt wurde. Der DIN-AP4 wurde entwickelt, um Technologie in jedes moderne vernetzte Heim, Geschäftsgebäude oder jede Regierungsanlage zu integrieren und zu automatisieren. Die DIN-Schienenmontage bietet eine platzsparende, kostengünstige und modulare Lösung für die Konfiguration kompletter Automatisierungssysteme mit dem DIN-AP4 zusammen mit zusätzlichen DIN-Schienen-montierbaren Geräten von Crestron und Drittanbietern.

Steuermotor der 4er-Serie
Die Steuerungssysteme der 4er-Serie sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die im Vergleich zu den Steuerungsprozessoren der Crestron 3‑Series® eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen.

Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den XiO Cloud®-Dienst.

Modulare Programmierarchitektur
Der DIN-AP4 bietet eine modulare Programmierarchitektur für die gleichzeitige Ausführung von bis zu zehn Programmen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

Durch eine vollständige Palette von integrierten Steueranschlüssen kann der DIN-AP4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden.

  • Ethernet bietet eine Schnittstelle zum Anschluss an das Gebäudenetzwerk und zur Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
  • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr.
  • Integrierte RS-232-, IR/seriell-, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.

Cresnet-Netzwerk
Cresnet bietet eine zuverlässige Netzwerkverkabelungslösung mit einfacher Konfiguration, die bidirektionale Kommunikation und 24-VDC-Stromversorgung zu jedem angeschlossenen Gerät über ein 4-adriges Kabel überträgt. Der DIN-AP4 enthält ein Paar Cresnet-Master-Ports (parallel), die ungefähr 20 typische Geräte unterstützen können. Größere Systeme mit mehr als 20 Geräten können durch Hinzufügen eines DIN‑HUB Cresnet Distribution Hub oder einer DIN‑CENCN‑2 Ethernet to Cresnet Bridge verwaltet werden. Die Konnektivität für mehrere Kabelwege kann mit einem oder mehreren DIN-BLOCK Cresnet-Verteilerblöcken (alle separat erhältlich) erleichtert werden.

Crestron Fusion Room Überwachung und Planung
Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks arbeitet der DIN-AP4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk oder einer mobilen App aus zu ermöglichen. Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren. Weitere Informationen über Crestron Fusion finden Sie unter www.crestron.com/fusion.

XiO Cloud-Bereitstellung und -Management
Die Steuerungssysteme der 4er-Serie nutzen die Leistung und Flexibilität der XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten über ein Unternehmensnetzwerk hinweg. XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, sodass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. XiO Cloud basiert auf der Softwareplattform Microsoft® Azure® und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die zuvor für die Verwaltung von nur einem Gerät benötigt wurde. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.crestron.com/xiocloud.

Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
Der DIN-AP4 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, der Crestron Toolbox™-Software oder der Crestron XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Der DIN-AP4 ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron direkt nach dem Auspacken erfüllt. Der DIN-AP4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerschnittstellen gewährt wird.

SNMP V3-Unterstützung
Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

BACnet-Unterstützung
Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform. 1

Apple HomeKit-Integration
Der DIN-AP4 unterstützt die Integration mit einem Apple® HomeKit®-Technologiesystem. Sobald der DIN-AP4 über die SIMPL-Programmierung mit einem HomeKit-System gekoppelt ist, kann ein Crestron TSR-310 verwendet werden, um unterstützte Apple-Geräte zu steuern. Auf dem DIN-AP4 ist ein Kopplungs-QR-Code angebracht, der es einfach macht, das Steuersystem direkt mit der Apple Home-App zu koppeln. 2

Vielseitige Energieoptionen
Der DIN-AP4 kann mit einem 24-VDC-Netzteil (PW‑2407WUL oder gleichwertig, separat erhältlich) oder über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt werden. Mittels PoE-Technologie erhält der DIN-AP4 seine Betriebsleistung direkt über die LAN-Verkabelung. Ein PoE-Injektor (PWE-4803RU) wird einfach an einem geeigneten Ort in Reihe mit dem LAN-Kabel verbunden. Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16) können ebenfalls verwendet werden, um eine vollständige Netzwerklösung mit integriertem PoE bereitzustellen. Alle PoE-Injektoren und -Switches sind separat erhältlich.

DIN-Schienenmontage
Der DIN-AP4 ist für die Befestigung an einer Standard-DIN-Schiene zur Installation in einem Wandmontagegehäuse (Crestron DIN-EN-Serie oder ähnlich) oder an einer Wandplatte als Teil eines kompletten DIN-Schienen-Automatisierungssystems ausgelegt.

Spezifikation
  • Key Features

    • 4‑Series™ control system with 1 GB SDRAM and 8 GB flash memory
    • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
    • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
    • XPanel computer and web based control
    • Modular programming architecture
    • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and Ethernet control ports
    • High-speed USB 2.0 host port and memory card slot
    • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling
    • XiO Cloud® service provisioning and management
    • Enterprise‑class network security and authentication
    • SNMP V3 remote IT management support
    • Native BACnet network/IP support
    • Installer setup via software, web browser, or cloud
    • IPv6 ready
    • Integrates with Apple® HomeKit® technology
    • Powered via 24 VDC power pack or PoE (Power over Ethernet)
    • 9M wide DIN rail mountable
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-din-ap4-4series-din-rail-control-system
  • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
  • ProduktgruppeHardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit