Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AV4 - 4-Series™ Control System
AV4 - 4-Series™ Control System
AV4 - 4-Series™ Control System
AV4 - 4-Series™ Control System

    AV4 - 4-Series™ Control System

    Google-Übersetzung,

    Der AV4 ist ein sicherer, leistungsstarker Steuerungsprozessor mit einer leistungsstarken Steuerungs-Engine der 4er-Serie und einem erweiterten Funktionsumfang, einschließlich verfügbarer Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze (über das CAGE3-Zubehör) und dedizierte Steuerungs-Subnetz-Ports. Das AV4 wurde entwickelt, um Technologie in jedes moderne vernetzte Heim, Geschäftsgebäude oder jede öffentliche Einrichtung zu integrieren und zu automatisieren. Der isolierte Steuerungs-Subnet-Port bietet ein Gigabit-Ethernet-LAN für Crestron-Geräte.

    Steuermotor der 4er-Serie
    Steuerungssysteme der 4er-Serie sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die im Vergleich zu allen Steuerungsprozessoren der Crestron 3‑Series® eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Serie bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten.

    Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den XiO Cloud®-Dienst.

    Modulare Programmierarchitektur
    Das AV4 bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

    Dediziertes Steuersubnetz
    Das Crestron Control Subnet ist ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk für Crestron-Geräte. Über die Control Subnet-Ports kann ein Installateur bis zu vier Touchscreens oder drahtlose Gateways anschließen oder Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16, beide separat erhältlich) hinzufügen, um mehrere Touchscreens und Gateways zu verwalten , AV-Komponenten und andere Geräte. Jeder Port unterstützt auch PoE+ mit dem optionalen Netzteil PW-5430DUS (separat erhältlich). Die automatische Konfiguration des gesamten Subnetzes wird vom AV4 durchgeführt, wobei jedes Gerät erkannt und IP-Adressen ohne zusätzlichen Aufwand vom Installer zugewiesen werden. 1

    Ein separater LAN-Port bietet eine Single-Point-Verbindung zum lokalen Netzwerk und erfordert nur eine IP-Adresse für das gesamte Steuerungssystem. Der LAN-Port ermöglicht die Interkonnektivität zwischen Geräten im lokalen Subnetz und anderen Geräten, Systemen, Servern und WAN-/Internetverbindungen außerhalb des lokalen Subnetzes. Für sensible Anwendungen, die erhöhte Sicherheit erfordern, kann das gesamte Control Subnet vollständig vom lokalen Netzwerk isoliert werden.

    Onboard-Steuerungsports
    Durch eine vollständige Palette von integrierten Steueranschlüssen kann der AV4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden. 1

    • Gigabit Ethernet bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
    • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr.
    • Integrierte RS-232-, IR/seriell-, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.


    Erweiterte Konnektivität kann dem AV4 über Crestron-Steuerport-Erweiterungsmodule, Ethernet-zu-Cresnet-Brücken, kabelgebundene Ethernet-E/A-Module, drahtlose Netzwerk-E/A-Module oder infiNET EX®-Netzwerk-Wireless-Gateways (alle separat erhältlich) bereitgestellt werden.

    Crestron Fusion Room Überwachung und Planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks arbeitet das AV4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk oder einer mobilen App aus zu ermöglichen. Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren.

    XiO Cloud-Bereitstellung und -Verwaltung
    Die Steuerungssysteme der 4er-Serie nutzen die Leistung und Flexibilität der XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten über ein Unternehmensnetzwerk hinweg. XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, sodass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. Crestron XiO Cloud basiert auf der Softwareplattform Microsoft® Azure® und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. Mit XiO Cloud können Installateure und IT-Manager Tausende von Geräten gleichzeitig bereitstellen und verwalten. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden.

    Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der AV4 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, der Crestron Toolbox™-Software oder XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

    Das AV4 ist so konfiguriert, dass es die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron direkt nach dem Auspacken erfüllt. Das AV4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert, dass ein Administratorkonto erstellt wird, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerschnittstellen gewährt wird.

    SNMP V3-Unterstützung
    Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

    Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze
    Zusätzliche Steuerports können dem AV4 mithilfe von Steuerkarten und dem CAGE3-Steuerkarten-Erweiterungskäfig hinzugefügt werden. Das CAGE3-Zubehör wird im AV4 installiert und bietet drei Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze auf der Rückseite des AV4. Das Hinzufügen der CAGE3-Option bietet großartige Erweiterungsmöglichkeiten, ohne zusätzlichen Platz im Rack zu benötigen.

    BACnet-Unterstützung
    Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform.

    Apple HomeKit-Integration
    Der AV4 unterstützt die Integration mit einem Apple® HomeKit®-Technologiesystem. Sobald der AV4 über die SIMPL-Programmierung mit einem HomeKit-System gekoppelt ist, kann ein Crestron TSR-310 verwendet werden, um unterstützte Apple-Geräte zu steuern. Am AV4 ist ein Kopplungs-QR-Code angebracht, der es einfach macht, das Steuersystem direkt mit der Apple Home-App zu koppeln.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4‑Series control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series™ multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web-based control
      • Modular programming architecture
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high‑speed gigabit Ethernet control ports
      • Control subnet ports with PoE+ providing a dedicated local network for Crestron® devices
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Three control card expansion slots (optional) available via the CAGE3 accessory
      • IEC 61000-4-5 Installation Class 4 surge immunity on COM, Versiport, and network connections
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud® service provisioning and management support
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-av4-4-series-control-system
    • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
    • ProduktgruppeHardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit