Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System

    PRO4 - 4-Series™ Control System

    Google-Übersetzung,

    Der PRO4 ist ein sicherer, leistungsstarker Steuerungsprozessor mit einer leistungsstarken Steuerungsengine der 4er-Serie und einem erweiterten Funktionsumfang, einschließlich eines Farb-LCD-Displays auf der Vorderseite, integrierten Steuerkarten-Erweiterungssteckplätzen und dedizierten Steuerungs-Subnetz-Ports. Der PRO4 wurde entwickelt, um Technologie in jedes moderne vernetzte Heim, Geschäftsgebäude oder jede Regierungsanlage zu integrieren und zu automatisieren. Der isolierte Steuerungs-Subnet-Port bietet ein Gigabit-Ethernet-LAN für Crestron-Geräte.

    Steuermotor der 4er-Serie
    Steuerungssysteme der 4er-Serie sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die im Vergleich zu allen Steuerungsprozessoren der Crestron 3‑Series® eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Serie bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten.

    Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den XiO Cloud®-Dienst.

    Modulare Programmierarchitektur
    Der PRO4 bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

    Dediziertes Steuersubnetz
    Das Crestron Control Subnet ist ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk für Crestron-Geräte. Über die Control Subnet-Ports kann ein Installateur bis zu vier Touchscreens oder drahtlose Gateways anschließen oder Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16, beide separat erhältlich) hinzufügen, um mehrere Touchscreens und Gateways zu verwalten , AV-Komponenten und andere Geräte. Jeder Port unterstützt auch PoE+ mit dem optionalen Netzteil PW-5430DUS (separat erhältlich). Die automatische Konfiguration des gesamten Subnetzes wird vom PRO4 durchgeführt, wobei jedes Gerät erkannt und IP-Adressen ohne zusätzlichen Aufwand durch das Installationsprogramm zugewiesen werden. 1

    Ein separater LAN-Port bietet eine Single-Point-Verbindung zum lokalen Netzwerk und erfordert nur eine IP-Adresse für das gesamte Steuerungssystem. Der LAN-Port ermöglicht die Interkonnektivität zwischen Geräten im lokalen Subnetz und anderen Geräten, Systemen, Servern und WAN-/Internetverbindungen außerhalb des lokalen Subnetzes. Für sensible Anwendungen, die erhöhte Sicherheit erfordern, kann das gesamte Control Subnet vollständig vom lokalen Netzwerk isoliert werden.

    Onboard-Steuerungsports
    Durch eine vollständige Palette von integrierten Steueranschlüssen kann der PRO4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden. 1

    • Gigabit Ethernet bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
    • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr.
    • Integrierte RS-232-, IR/seriell-, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.


    Erweiterte Konnektivität kann dem PRO4 über Crestron-Steuerport-Erweiterungsmodule, Ethernet-zu-Cresnet-Brücken, kabelgebundene Ethernet-E/A-Module, drahtlose Netzwerk-E/A-Module oder infiNET EX®-Netzwerk-Wireless-Gateways (alle separat erhältlich) bereitgestellt werden.

    Crestron Fusion Room Überwachung und Planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks arbeitet der PRO4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk oder einer mobilen App aus zu ermöglichen. Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren.

    XiO Cloud-Bereitstellung und -Management
    Die Steuerungssysteme der 4er-Serie nutzen die Leistung und Flexibilität der XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten über ein Unternehmensnetzwerk hinweg. XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, sodass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. Crestron XiO Cloud basiert auf der Softwareplattform Microsoft® Azure® und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. Mit XiO Cloud können Installateure und IT-Manager Tausende von Geräten gleichzeitig bereitstellen und verwalten. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden.

    .AV Framework-Software
    Der PRO4 bietet native Unterstützung für das Softwareprogramm .AV Framework™. Die .AV Framework-Software ist eine webbasierte Verwaltungslösung, die verwendet wird, um skalierbare Crestron®-Raumlösungen für Unternehmen bereitzustellen, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.

    Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der PRO4 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach über das LCD-Display auf der Vorderseite, einen Webbrowser, die Crestron Toolbox™-Software oder XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

    Der PRO4 ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron direkt nach dem Auspacken erfüllt. Der PRO4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert, dass ein Administratorkonto erstellt wird, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerschnittstellen gewährt wird.

    SNMP V3-Unterstützung
    Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

    LCD-Anzeige auf der Vorderseite
    Die PRO4-Frontplatte umfasst ein Farb-LCD-Display, um eine umfassende Einrichtung und Diagnose zu ermöglichen, ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss.

    Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze
    Mithilfe von Steuerkarten können dem PRO4 zusätzliche Steueranschlüsse hinzugefügt werden. Der PRO4 bietet drei Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze auf seiner Rückseite, was eine großartige Erweiterungsfähigkeit bietet, ohne zusätzlichen Platz im Rack zu benötigen. Das CAGE3-Zubehör wird im AV4 installiert und bietet drei Steuerkarten-Erweiterungssteckplätze auf der AV4-Rückseite. Das Hinzufügen der CAGE3-Option bietet eine hervorragende Erweiterungsfähigkeit, ohne zusätzlichen Platz im Rack zu benötigen.

    BACnet-Unterstützung
    Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform. 1

    Apple HomeKit-Integration
    Der PRO4 unterstützt die Integration mit einem Apple® HomeKit®-Technologiesystem. Sobald der PRO4 über die SIMPL-Programmierung mit einem HomeKit-System gekoppelt ist, kann ein Crestron TSR-310 verwendet werden, um unterstützte Apple-Geräte zu steuern. Am PRO4 ist ein Kopplungs-QR-Code angebracht, der es einfach macht, das Steuersystem direkt mit der Apple Home-App zu koppeln.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4‑Series control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series™ multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web-based control
      • Modular programming architecture
      • Front panel color LCD display for setup and diagnostics
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high‑speed gigabit Ethernet control ports
      • Control subnet ports with PoE+ providing a dedicated local network for Crestron® devices
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Three built-in control card expansion slots (optional)
      • IEC 61000-4-5 Installation Class 4 surge immunity on COM, Versiport, and network connections
      • Support for Crestron Fusion® software and XiO Cloud® service
      • Native .AV Framework™ software program
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via front panel, software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-pro4-4-series-control-system
    • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
    • ProduktgruppeHardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit