Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP4 - 4-series Control System
CP4 - 4-series Control System
CP4 - 4-series Control System
CP4 - 4-series Control System

    CP4 - 4-series Control System

    Google-Übersetzung,

    Der CP4 ist ein sicherer Hochleistungs-Steuerungsprozessor mit einer leistungsstarken Steuerungs-Engine der 4er-Serie. Das CP4 wurde entwickelt, um Technologie in jedes moderne vernetzte Heim, Geschäftsgebäude oder jede Regierungsanlage zu integrieren und zu automatisieren.

    Steuermotor der 4er-Serie
    Steuerungssysteme der 4er-Serie sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die im Vergleich zu allen Steuerungsprozessoren der Crestron 3er-Serie® eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Serie bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten.

    Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den Crestron XiO Cloud™-Dienst .

    Modulare Programmierarchitektur
    Das CP4 bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es dem CP4 ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

    Onboard-Steuerungsports
    Durch eine vollständige Palette von integrierten Steueranschlüssen kann das CP4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden.

    • Gigabit Ethernet bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
    • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr.
    • Integrierte RS-232-, IR/seriell-, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.

    Crestron Fusion Room Überwachung und Planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, Universitätscampus, Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet das CP4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk oder einer mobilen App aus zu ermöglichen . Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren.

    Crestron XiO Cloud-Bereitstellung und -Verwaltung
    Die Steuerungssysteme der 4er-Serie nutzen die Leistung und Flexibilität der Crestron XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten über ein Unternehmensnetzwerk hinweg. Crestron XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuersystem zu laden, bevor es empfangen wird, wodurch das Steuersystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. Crestron XiO Cloud basiert auf der Softwareplattform Microsoft® Azure® und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. Crestron XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die zuvor für die Verwaltung von nur einem Gerät benötigt wurde. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden.

    Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der CP4 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, der Crestron Toolbox™-Software oder der Crestron XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

    Das CP4 ist so konfiguriert, dass es die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron direkt nach dem Auspacken erfüllt. Das CP4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerschnittstellen gewährt wird.

    SNMP V3-Unterstützung
    Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

    BACnet-Unterstützung
    Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4 Series control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4 Series multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web based control
      • Modular programming architecture
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high-speed gigabit Ethernet control ports
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling support
      • Crestron XiO Cloud™ service provisioning and management support
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-CP4
    • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
    • ProduktgruppeHardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit