Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System

    RMC4 - 4-Series™ Control System

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron® RMC4 bietet einen sicheren, leistungsstarken und kostengünstigen Steuerungsprozessor und eine Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung für ein einzelnes Anzeigegerät, ein kleines AV-System, Beleuchtung und Beschattung, Klimatisierung, Sicherheit, Energiemanagement und viele andere spezialisierte Anwendungen. Ein kleiner Formfaktor ermöglicht es, den RMC4 nahezu überall zu platzieren, mit der Option, ihn mit der mitgelieferten Montagehalterung auf einer ebenen Fläche oder einer DIN-Schiene zu befestigen. Der RMC4 passt problemlos hinter ein Videodisplay oder über einen Projektor und bietet genügend Steueranschlüsse, um das Anzeigegerät zusammen mit einem Bildschirm oder Lift zu steuern.

    Steuermotor der 4er-Serie
    Steuerungssysteme der 4-Series™ sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die im Vergleich zu allen Steuerungsprozessoren der Crestron 3-Series® eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den Steuerungssystemen der 4er-Serie, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Serie bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten.

    Zuverlässige Netzwerk- und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion®-Software und den XiO Cloud®-Dienst.

    Modulare Programmierarchitektur
    Der RMC4 ist darauf ausgelegt, ein einzelnes Programm sofort auszuführen. Das optionale Add-On Modular Programming Architecture (MPA) ermöglicht dem RMC4 die gleichzeitige Ausführung von bis zu zehn Programmen. 1 Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, sodass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

    Onboard-Steuerungsports
    Durch eine vollständige Palette von integrierten Steueranschlüssen kann der RMC4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten integriert werden.

    • Ethernet bietet eine Schnittstelle zum Anschluss an das Gebäudenetzwerk und zur Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten.
    • Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr. 2
    • Integrierte RS-232-, IR-, Relais- und digitale Eingangssteuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.

    Erweiterte Konnektivität kann dem RMC4 über Crestron-Steuerport-Erweiterungsmodule, Ethernet-zu-Cresnet-Brücken, kabelgebundene Ethernet-E/A-Extender oder Wi-Fi®-Netzwerk-E/A-Extender (alle separat erhältlich) bereitgestellt werden.

    Crestron Fusion Room Überwachung und Planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, Universitätscampus, Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet der RMC4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk oder einer mobilen App aus zu ermöglichen . Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren. Weitere Informationen über Crestron Fusion finden Sie unter www.crestron.com/fusion.

    XiO Cloud-Bereitstellung und -Management
    Die Steuerungssysteme der 4er-Serie nutzen die Leistung und Flexibilität der XiO Cloud-Dienste und ermöglichen Benutzern die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung unterstützter Crestron- und Drittanbietergeräte über ein Unternehmensnetzwerk. XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, sodass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. XiO Cloud basiert auf der Softwareplattform Microsoft® Azure® und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die zuvor für die Verwaltung von nur einem Gerät benötigt wurde. Im Gegensatz zu anderen auf virtuellen Maschinen basierenden Cloud-Lösungen bieten Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.crestron.com/xiocloud.

    Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der RMC4 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, der Crestron Toolbox™-Software oder der Crestron XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

    Der RMC4 ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron direkt nach dem Auspacken erfüllt. Die RMC4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerschnittstellen gewährt wird.

    SNMP V3-Unterstützung
    Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

    BACnet-Unterstützung
    Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet und vereinfacht die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform. 3

    Apple HomeKit-Integration
    Der RMC4 unterstützt die Integration mit einem Apple® HomeKit®-Technologiesystem. Sobald der RMC4 über die SIMPL-Programmierung mit einem HomeKit-System gekoppelt ist, kann ein Crestron TSR-310 verwendet werden, um unterstützte Apple-Geräte zu steuern. Auf dem RMC4 ist ein Kopplungs-QR-Code angebracht, der es einfach macht, das Steuersystem direkt mit der Apple Home-App zu koppeln. 4

    Stromversorgung über PoE-Netzwerk
    Unter Verwendung der PoE-Technologie bezieht der RMC4 seine Betriebsleistung direkt über die LAN-Verkabelung, wodurch die Notwendigkeit einer lokalen Stromversorgung oder einer dedizierten Stromverkabelung entfällt. Ein PoE-Injektor (PWE-4803RU) wird einfach an einem geeigneten Ort in Reihe mit dem LAN-Kabel verbunden. Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16) können ebenfalls verwendet werden, um eine vollständige Netzwerklösung mit integriertem PoE bereitzustellen. Alle PoE-Injektoren und -Switches sind separat erhältlich.

    Integratorfreundliches Gehäuse
    Das RMC4 verfügt über den Crestron IFE-Formfaktor, ein kompaktes integratorfreundliches Gehäusedesign, das fast überall Platz findet und eine Vielzahl von Installationsoptionen ermöglicht. Seine Form ermöglicht das Stapeln mehrerer RMC4- und anderer IFE-konformer Geräte. Mit dem mitgelieferten Montagewinkel kann es auf einer ebenen Fläche befestigt oder auf eine Standard-Hutschiene aufgeschnappt werden. Rack-Montage- und Mastmontage-Kits sind ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

      • Compact 4‑Series™ control system with 1 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web based control
      • Modular programming architecture (optional)
      • Onboard IR/serial, COM, digital input, relay, Cresnet® network, and Ethernet control ports
      • USB OTG (On-the-Go) port
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling
      • XiO Cloud® service provisioning and management
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • PoE (Power over Ethernet) network power
      • Compact, stackable IFE micro form factor
      • Surface or DIN rail mountable
      • Available rack mount and pole mount options
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-rmc4-4-series-control-system
    • ProduktfamilieLighting Control Hardware & Software
    • ProduktgruppeHardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit