Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

    Google-Übersetzung,
      Die doppelt verglaste Bürotrennwand 487-AR erfüllt die Nachfrage nach mehr akustischer Privatsphäre in Gebäudeinnenräumen. Das System nutzt einen 3-1/2" großen Lufthohlraum zwischen zwei Glasscheiben, um STC-Werte von bis zu 47 zu erreichen. Dadurch werden Außengeräusche draußen und Innengeräusche drinnen gehalten, während reichlich natürliches Licht durch die Büroräume strömen kann. Das System ist ideal für Einsatz in Regierungsbehörden, Anwaltskanzleien, Chefbüros und Personalabteilungen.


      Spezifikation
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Technische Spezifikation
      • Referenznummer487-AR_Office_Partitions
      • ProduktfamilieInterior Partitions
      • ProduktgruppeGlass Wall
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2020-03-23
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
      • Klassifizierung10 22 00
      • Format2014TitelPartitions
      • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
      • OmniClassTitelPartition Frames
      • CSIUniFormatIICodeC1010
      • CSIUniFormatIITitlePartitions

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit