Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System

    Fallbrook XL Interior Partition System

    Google-Übersetzung,


    Schalldämmung trifft optische Attraktivität.

    Das Fallbrook XL-Innentrennwandsystem schafft ein Gleichgewicht zwischen akustischer Leistung und Ästhetik. Mit 1-Zoll-Isolierglasplatten sorgt das System für Schalldämpfung und mehr Privatsphäre in Anwendungen wie Regierungsgebäuden, Anwaltskanzleien, Chefbüros, Personalabteilungen und Konferenzräumen.

    Optisch unterscheidet sich Fallbrook XL durch seinen flachen Türrahmen und die vertikalen Profile von herkömmlichen Trennwandsystemen. Dies führt zu besserer Sicht und Tageslichtstreuung.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • STC 42 rating for fixed glazing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfallbrook-xl-interior-partition-system
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit