Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System

    487 Series Interior Partition System

    Google-Übersetzung,

    Die CRL 487-Serie kombiniert die Effizienz und ästhetischen Eigenschaften von Glas mit den Leistungssteigerungen einer vollständig gerahmten Trennwand. Die 487-Serie ist eine äußerst effektive Lösung für die Schaffung bemerkenswerter Büroräume und die Bereitstellung akustischer Privatsphäre, während gleichzeitig das gewünschte Licht in die Innenräume gelangt. Die Serie 487 kann Aluminium- oder Holztüren in Dreh- oder Schiebekonfiguration aufnehmen. Optionale 20-Minuten- und 90-Minuten-„Überdruck“-Rahmen sorgen bei Bedarf für Wärmebarrieren.


    Spezifikation
      • Accepts 1/4", 3/8", 1/2", and 9/16" (6, 10, 12, and 14 mm) Glazing
      • Single and Double Door Frames Designed to Wrap 4-7/8" (124 mm) Walls
      • 1-1/2" (38.1 mm) Face Trim
      • Sliding Door Kits Optional

      keywords: office partition, interior partition, partition

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-487
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA