Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System

    Clear View Interior Partition System

    Google-Übersetzung,

    Durchgehende Türschienen sorgen für ungehinderte Sicht

    Die Clear View Glaswand-Bürotrennwand erzeugt durch die Verwendung flacher Ober- und Unterschienen eine nahtlose und stromlinienförmige Optik. Das System bietet ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Dreh- und Schiebetüren sind mit einer großen Auswahl an Türgriffen wie Leitergriffen und Riegelgriffen erhältlich. Schienen können bis zu einer Höhe von 6 Zoll und in sieben Standardausführungen, einschließlich Mattschwarz, bestellt werden. Clear View eignet sich gut für moderne Büroeinrichtungen, in denen eine Streuung des Tageslichts erwünscht ist. Das System ist ideal für Konferenzräume, Bürofronten, Wartezimmer und Lobbys.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit