Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klarity Freestanding Interior Partition
Klarity Freestanding Interior Partition

    Klarity Freestanding Interior Partition

    Google-Übersetzung,

    Die freistehende Glastrennwand von Klarity definiert Innenräume nahtlos durch großzügige Glasflächen, die Transparenz und Tageslichtstreuung maximieren. Ein wesentlicher Vorteil des Klarity-Systems sind seine ultraschlanken Pfosten mit einer 3/4-Zoll-Frontverkleidung. Dies schafft praktisch ungehinderte Sicht, die eine geräumige und moderne Umgebung schafft. Obwohl sie schlank sind, zeichnen sich die Pfosten und Glasklemmen von Klarity durch eine robuste Konstruktion aus Edelstahl der Güteklasse 316 aus, die strukturelle Integrität und dauerhafte Haltbarkeit gewährleistet. Das System ist ideal für Innenräume mit hohen oder freiliegenden Decken, bei denen das Glas nicht am Kopf befestigt werden kann.

    Spezifikation
      • Ultra slim posts with 3/4" face trim
      • Optional sliding or swing door
      • No top rail required
      • Select from 5', 6', and 7' post heights
      • Maximum height including glass: 8 feet
      • End posts, center posts, and corner posts available
      • Brushed stainless steel or custom powder coat finishes


      keywords: glass partition, post, post and glass, modern partition, glass wall, glass rail, post rail, 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklarity
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit