Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fallbrook XL NY Grid System
Fallbrook XL NY Grid System

    Fallbrook XL NY Grid System

    Google-Übersetzung,


    Schalldämmung trifft optische Attraktivität.

    Fallbrook XL NY ist ein Sprossengittersystem, das speziell als Designoption für das Fallbrook XL-Innentrennwandsystem entwickelt wurde. Das Gittersystem ist äußerst vielseitig und kann überall horizontal oder vertikal am Glas angebracht werden. Einkerbungen oder Bohren des Glases sind nicht erforderlich, was die Installation vereinfacht.

    Das Fallbrook XL-Innentrennwandsystem schafft ein Gleichgewicht zwischen akustischer Leistung und Ästhetik. Mit 1-Zoll-Isolierglasplatten sorgt das System für Schalldämpfung und mehr Privatsphäre in Anwendungen wie Regierungsgebäuden, Anwaltskanzleien, Chefbüros, Personalabteilungen und Konferenzräumen.

    Spezifikation
    • Features & Benefits of Fallbrook XL NY Grid System

      • Grid system for Fallbrook XL Interior Partition
      • Versatile and visually appealing
      • Horizontal or vertical attachment to glass
      • Free positioning with no drilling required
      • Grid clamps and adapters included

      Pair this Grid System with the Fallbrook XL Interior Partition System

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall, grid system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfallbrook-xl-ny-grid-interior-partition-system
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit