Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Google-Übersetzung,
Werkseitig vorverglast mit 9/16" oder 1-5/16" (14 oder 33 mm) Verglasungsfüllung
  • Miami-Dade County genehmigt
  • Extrudiert aus mindestens 6063-T6 Aluminiumlegierung
  • +100 psf /-130 psf Großer Raketeneinschlag und Kleiner Raketeneinschlag
  • Kundenspezifische AAMA 2605-konforme lackierte Oberflächen erhältlich
  • NOA Nr. 12-0406.02 & 14-0331.02

Das DHS-500 ist ein 12,7 cm tiefes, hurrikanbeständiges Fensterwandsystem für Schaufenster, das für alle gewerblichen Anwendungen entwickelt wurde, einschließlich Einzelhandelsflächen, Hotels, Eigentumswohnungen, Bürogebäude, institutionelle Einrichtungen und Industriebauten Haltbarkeit, während ein wirklich elegantes Aussehen beibehalten wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-dhs-500
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit