Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System

    Fallbrook Interior Partition System

    Google-Übersetzung,


    Schaffen Sie inspirierende Innenräume mit einem markanten schwebenden Rahmen.

    Das Fallbrook-Innentrennwandsystem bietet ein fantasievolles Design, das nur bei Trennwandsystemen mit Rahmen zu finden ist. Ein schlanker, schwebender Türrahmen sorgt für eine auffällige, minimalistische Ästhetik und Vollglasflächen verbessern die Transparenz und den Tageslichteinfall. Flache Türbeschläge und seitliche U-Profile vervollständigen den außergewöhnlichen Look.

    Glastüren sind bis zu einer Höhe von 10 Fuß erhältlich und bieten für mehr Flexibilität bei der Installation die passenden Tür-Wand- und Tür-Glas-Rahmensätze.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Unique floating door frame
      • Standard or self-closing pivot door options
      • Dry-glazed system for easy installation
      • Height adjustable hinges, no drilling required
      • Door-to-wall and door-to-glass frame sets
      • Unique floating door transom available to create floor-to-ceiling glass spans
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • For 5/16", 3/8", and 1/2" monolithic tempered glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfallbrook-interior-partition-system
    • ProduktfamilieInterior Partitions
    • ProduktgruppeGlass Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassTitelPartition Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA