Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monterey Bi-Folding Glass Wall System
Monterey Bi-Folding Glass Wall System
Monterey Bi-Folding Glass Wall System

    Monterey Bi-Folding Glass Wall System

    Google-Übersetzung,

    Die Monterey Bi-Fold Glass Wall-Serie ermöglicht es Ihnen, die Natur nach innen zu bringen und gleichzeitig Widerstand gegen unerwünschte Wetterbedingungen zu bieten. Unzählige Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um große Wohnräume zu schaffen, die nahtlos von Außen nach Innen übergehen, die Glas-Faltwand kann auf viele verschiedene Arten konfiguriert werden. Unsere präzisionsgefertigten Komponenten bieten ein System, das mit minimalem Kraftaufwand reibungslos gleitet. Die Monterey-Serie bietet Sicherheit mit Mehrpunktschlössern, die mit einer einfachen Drehung des Griffs einrasten.

    Bi-Faltglaswandsystem zur Verwendung mit 1/4", 3/8" oder 1/2" (6, 10 oder 12 mm) monolithischem und 1" (25 mm) Isolierglas

    • Das zweifach faltbare Glaswandsystem ist wetterbeständig und für den Außenbereich konzipiert
    • Bi-Faltglaswandsystem Stapelpositionen nach innen oder außen verfügbar
    • Komplett montiert mit oder ohne Verglasung
    • Pulverbeschichtung in Weiß, Schwarz oder Holzmaserung und Satin oder Schwarzbronze eloxiert Standard mit kundenspezifischen Farben erhältlich

    1. S85-Serie: Thermisch getrennt (kann bis zu 6 Paneele von jeder Seite konfiguriert werden)
    2. S55-Serie : Nicht thermisch getrennt (kann bis zu 9 Paneele von jeder Seite konfiguriert werden)


    #AkkordeonGlastür, #Glastür, #Aluminiumtür, #Falttür, #Faltglastür


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-monterey-series-bi-fold-doors
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit