Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blumcraft® Premium Series Formed Monumental Balanced Doors

Blumcraft® Premium Series Formed Monumental Balanced Doors

Google-Übersetzung,


CRL-Blumcraft® Premium Serie Monumentale, ausbalancierte Türen und Rahmen aus geformter Bronze und rostfreiem Stahl werden unter Verwendung der 'V-Groove'-Technologie konstruiert, um 'scharfe' Ecken und enge Verbindungen zu erzeugen. 14-Gauge-Legierung wird verwendet, um strukturelle Integrität und lang anhaltende Leistung zu gewährleisten. Die Holmbreite beträgt 2 Zoll (51 mm) mit einer Mindesthöhe der oberen Schiene von 3-1/2 Zoll (89 mm) und einer Mindesthöhe der unteren Schiene von 6 Zoll (152 mm). Alle Türen werden daher für Ihr spezielles Projekt maßgefertigt Wir können Ihnen endlose Kombinationen von Größen anbieten, um Ihrem Design gerecht zu werden.

Spezifikation
  • Maximum Door Size is 52" Wide x 120" High (1270 x 3048 mm) 

    • Alloy 464 Naval Bronze, and Alloy 304 or 316 Stainless Steel
    • Available in Polished, Brushed, Non-Directional and Oil Rubbed Finishes
    • Standard 'Crisp' Corner Construction
    • Ribbon Accent Lines and Custom Infill Shapes Available
    • Automatic Operator Available

    keywords: door, exterior door, aluminum door, glass door

Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-premium-series-balanced-doors
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeBalanced Door Entrances
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit