Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Google-Übersetzung,
9/16" (14 mm) Verglasung
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Rahmen
  • Großer Raketeneinschlag getestet
  • Strukturgetestet bis 210 mph
  • Integrierte Sekundärwassersteuerung

Das Storm Front™ System ist ein Trockenverglasungssystem, das sowohl Zeit als auch Geld bei der Installation spart. Die Systeme IG500 und IG600 Storm Front™ haben die strengen Anforderungen des Protokolls von Miami/Dade County für maximalen Schutz vor starkem Wind und vom Wind getragenen Trümmern erfüllt. Der Storm Front™ Entrance verfügt über ein patentiertes Ein-Glasleisten-Design, das maximalen Schutz im Eingangsbereich gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-ig500-ig600
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • Klassifizierung08 41 00
  • Format2014TitelEntrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-13 33 23
  • OmniClassTitelStorefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit