Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door

    Palisades S100 Sliding Door

    Google-Übersetzung,

    Die Schiebetür Palisades S100 besticht durch ihr raffiniertes Design, das durch bemerkenswerte Schlichtheit optisch überzeugt. Ultraschlanke 33 mm (1-5/16 Zoll) starke Paneelprofile bilden einen minimalistischen und einheitlichen Rahmen, der ungestörte Ausblicke ermöglicht und gleichzeitig Tageslicht in die Räume lässt. Mit einer maximalen Systemhöhe von 3,96 m (13 Fuß) und einer Paneelbreite von 2,13 m (7 Fuß) bietet die Palisades S100 großzügige und elegante Raumwirkung.

    Trotz ihrer großen Schiebeflügel lässt sich die Palisades S100 Schiebetür mühelos mit einer Hand bedienen. Die Lasten der Flügel werden gleichmäßig auf die unteren Laufrollen verteilt, was ein sanftes und reibungsloses Gleiten ermöglicht. Eine präzisionsgefertigte Edelstahlschiene unterstützt die Flügelbewegung zusätzlich. Optional ist auch eine Türautomatisierung für die berührungslose Bedienung erhältlich.

    EPD und HPD jetzt erhältlich.

    Spezifikation
      • Ultra-slim 1-5/16” sliding panel frame
      • CW40 Performance Grade rating
      • Thermally broken frame, 1” insulating glass
      • 4-1/2” system depth
      • Maximum frame height: 13 feet
      • Maximum panel width: 7 feet
      • Multipoint locking mechanism
      • Integrated stainless steel flat handle
      • 10 standard configurations
      • Double or triple track options
      • Tested to 40,000 cycles
      • Florida Product Approval
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpalisades-s100-sliding-door
    • ProduktfamilieSliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Door Hardware Systems
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit