Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade

    8010 Single Blade Sunshade

    Google-Übersetzung,

    Da Belastbarkeit und Nachhaltigkeit bei der Gebäudeplanung eine wichtige Rolle spielen, bietet das Sonnenschutzsystem mit Einzellamellen der Serie 8010 eine vielseitige und effektive Lösung zur Reduzierung der Sonnenwärme. Die Lamellenwinkel können mithilfe spezieller Halterungen, die an Schaufenster- und Vorhangfassadenrahmen befestigt werden, in 5-Grad-Schritten von 0 bis -35 Grad eingestellt werden. Es können Verbindungsstellen angegeben werden, um eine stromlinienförmige und stufenlos verstellbare Lamelle zu schaffen.

    Spezifikation
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSingle-blade
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeSun Control Devices
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit