Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600

Google-Übersetzung,

Klassischer Hutständer mit robustem 19 mm starkem Ablageboden aus Birken-Melamin für praktische Aufbewahrung. Ausgestattet mit zwei Doppelhaken pro Fach und wahlweise mit oder ohne Trennwände. Zur Montage an Wandhalterungen oder als freistehender Bodenständer.

Spezifikation
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHat-Rack-T-600
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)278
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
  • Klassifizierung41 53 00
  • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
  • OmniClassNummer23-21 15 21
  • OmniClassTitelCloakroom Units
  • CSIUniFormatIICodeC
  • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit