Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

Google-Übersetzung,
DANOFELT PY 300 ist ein durch Nadelvlies gebundenes Geotextil mit 300 (+10 %; -15 %) g/m², das aus Polyester-Kurzfasern besteht. Es hat das CE-Zeichen. Es wird zum wasserdichten Schutz von Dächern, unterirdischen Konstruktionen und zur Bodentrennung und -filtration verwendet.
Spezifikation
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanofelt_py_300
  • ProduktfamilieGeotextile
  • ProduktgruppePolyester
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1450
  • Breite (mm)52000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_57_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeotextiles
  • Klassifizierung31 32 19.23
  • Format2014TitelGeotextile Layer Separation
  • OmniClassNummer23-11 15 11 11
  • OmniClassTitelSheeting Geotextiles
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING