Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYDAN 180-60 GP ELAST
Danosa

POLYDAN 180-60 GP ELAST

Google-Übersetzung,

POLYDAN 180-60/GP ELAST. ist eine Bitumenabdichtungsbahn mit selbstgeschützter Oberfläche von 5,6 kg/m².
Bestehend aus einer nicht gewebten Polyesterfilzverstärkung, die auf beiden Seiten mit SBS-modifiziertem Bitumenkitt bedeckt ist. Auf der Plattenoberseite wird als Schutzmaterial mineralischer Schutz in grauer (schwarzer) Farbe verwendet. Das auf der Unterseite verwendete antiadhäsive Material ist eine Polyethylenfolie.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa - (UNE-EN 13948)
    - Resistance to static loading: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: >20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Diffusion resistance: 500 ± 50 GPa.s.m2/kg (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolydan_180_60_gp_elast
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8000
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit