Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
  • Durchflussrate: 1,2 gpm (4,5 l/min) Max. Durchflussrate bei 60 psi
  • Sprühfunktion: Verfügt über einen natürlichen Wasserstrahl
  • Höhe und Reichweite des Auslaufs: 330 mm (13 Zoll) Höhe des Auslaufs und 140 mm (5 1/2 Zoll) Reichweite des Auslaufs
  • Kartuschentyp: Langlebiges Keramikscheibenventil für tropffreie Leistung
  • Schwenkbarer Auslauf: 360° drehbarer Auslauf
  • Ablauf : Inklusive Metallgitter-Siebablauf mit Deckel für Gefäße mit oder ohne Überlauf
  • Garantie: Danze-Produkte sind durch unsere lebenslange eingeschränkte Herstellergarantie auf Herstellungsfehler abgedeckt

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607568, Sold Separately
    • Height: 13" (330 mm)
    • Width: 5" (127mm)
    • Depth: 6 5/8" (169mm)
    • Connection Type: 9/18"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 1/2" (63mm)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDanze-D201144-Sirius-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit