Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
  • Durchflussrate: 1,2 gpm (4,5 l/min) Max. Durchflussrate bei 60 psi
  • Sprühfunktion: Verfügt über einen klaren, spritzfreien laminaren Wasserstrahl
  • Höhe und Reichweite des Auslaufs: 4 1/16 Zoll (103 mm) Auslaufhöhe und 4 3/4 Zoll (120 mm) Auslaufreichweite.
  • Kartuschentyp: Langlebiges Keramikscheibenventil für tropffreie Leistung
  • Abfluss: Inklusive Pop-Up-Abfluss aus Metall für eine einfache Installation
  • Garantie: Danze-Produkte sind durch unsere lebenslange eingeschränkte Herstellergarantie auf Herstellungsfehler abgedeckt

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 7 9/16" (193mm)
    • Width: 2 3/16" (55mm)
    • Depth: 6 9/16" (167mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 3/4" (70mm)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDanze-D225028-Draper-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit