Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3453 Edelstahlspiegel rechteckig selbstklebend, H. 600 mm
3453 Edelstahlspiegel rechteckig selbstklebend, H. 600 mm
3453 Edelstahlspiegel rechteckig selbstklebend, H. 600 mm
    DELABIE

    3453 Edelstahlspiegel rechteckig selbstklebend, H. 600 mm

    Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert. Edelstahlstärke: 1 mm. Selbstklebend. Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche. Bruchfester Spiegel. Maße: 1 x 400 x 600 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3453
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2334
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika