Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510042N Doppelwandhaken
DELABIE

510042N Doppelwandhaken

Doppelwandhaken. Wandhaken aus hochwiderstandsfähigem Polyamid (Nylon) weiß. Rohr Ø 10. Haken mit verdeckten Befestigungen. Maße: Ø 62 x 42 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510042N
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)62
  • Breite (mm)62
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-21 15 19 13
  • OmniClassTitelCoat Hooks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika