Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792320 Duschelement SECURITHERM
DELABIE

792320 Duschelement SECURITHERM

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen: Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B. Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM. Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Geeignet für thermische Desinfektionen. Besonders leichte Betätigung. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar. Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop und Wandhalter im Lieferumfang enthalten. 2 Selbstschluss-Oberteile mit Laufzeit ~30 Sekunden für Betätigung des festen Brausekopfes ROUND und der Handbrause mit Brauseschlauch. Verdeckte Befestigungen. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer792320
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10268
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)123
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)5540
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit