Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

Google-Übersetzung,

Die abnehmbaren Pfosten von Detex sind robuste, abnehmbare Pfosten für den Einsatz mit Randausstiegsvorrichtungen an Hochleistungstüren. Die Konstruktion ermöglicht die Demontage des Pfostens. Durch das Entfernen der oberen Befestigungsschrauben können Rohr und Beschlag vom Rahmen weggedreht werden. Zugelassen für Hurrikan-Installationen (H90R angeben).

Spezifikation
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdetex-hurricane-rated-removable-mullion
  • ProduktfamilieMullions
  • ProduktgruppeRemovable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor hardware systems
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 19 11
  • OmniClassTitelHardware for Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit