Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLOTTED GUTTER D 400
DITON

SLOTTED GUTTER D 400

Google-Übersetzung,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUP wird verwendet, um Wasser von dauerhaften Oberflächen wie Bürgersteigen, Einfahrten und Parkplätzen abzuleiten. Diese Art von Schlitzablauf ist für Bereiche mit hohem und niedrigem Verkehrsaufkommen, einschließlich persönlicher Anwendung. Der Innendurchmesser der Rinne von 100 mm ist für den eventuellen Regenwasserabfluss auf der gegebenen strapazierfähigen Oberfläche völlig ausreichend. Die Herstellungstechnologie ist einzigartig; Der gesamte Schlitzablauf wird auf einer Vibrationspressmaschine hergestellt. Dadurch können wir unseren Preis im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten deutlich senken.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerslotted_gutter_d_400
  • ProduktfamilieSewerage program
  • ProduktgruppeSlotted gutters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrsegment
  • UNSPSCNameRain gutters and accessories
  • UNSPSCCode301517
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit