Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Google-Übersetzung,
Mischbatterie aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDB1650
  • ProduktfamilieTaps
  • ProduktgruppeManual
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)163
  • Breite (mm)117
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit