Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DB225 Dolphin Blue Electronic Infrared Tap
DB225 Dolphin Blue Electronic Infrared Tap

    DB225 Dolphin Blue Electronic Infrared Tap

    Google-Übersetzung,
    Berührungslose Aufsatzmontage, elektronische Armatur.
    Spezifikation
    • Touch free - for ultimate hygiene Quality chrome plated brass construction Brushed satin and mirror polish finishes available Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 60mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, SKA, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute with the standard fitted flow regulator (contained within the Neoperl JR aerator) at any pressure between 0 and 6 bar (other flow rates such as 1.75 and 1.25 LPM available to special order – please enquire) Water Supply - 3/8 inch single inlet cold or pre-mixed – a TMV2 or TMV3 thermostatic mixing valve (for example our AL0220) is recommended for premixed applications Plug-in 9 Volt transformers or 9 Volt Battery (with low battery warning) Tap settings including optional hygiene flush can be adjusted by using remote control (DB51) To combat Legionella, hygiene flush feature runs the tap for 25 seconds, 24 hours after the last use of the tap. This flush time or 24 hours interval cannot be changed and is not based on real time, the feature can only be switched on or off using a compatible remote control (DB51). Taps are supplied with this feature switched on
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDB225
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeTouch Free
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)142
    • Breite (mm)104
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit