Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Google-Übersetzung,
    Wassersparendes wandhängendes Mini-WC. Weiß glänzende Oberfläche. Kompatibel mit unseren Spülkästen DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E. Überstand von nur 460 mm von der endgültigen Wandoberfläche. Kann in Verbindung mit unseren elektronischen oder pneumatischen Spülkästen verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDC2004
    • ProduktfamilieWall mounted toilet
    • ProduktgruppeWall mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit