Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Wand WC 255209
DuraStyle Wand WC 255209
DuraStyle Wand WC 255209
DuraStyle Wand WC 255209
DuraStyle Wand WC 255209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wand WC 255209

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2552090000
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, WonderGliss - 25520900001
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2552092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-toilet-wall-mounted-255209
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit