Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS

    DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
    Spezifikation
    • "Dolphin Model : HPL 13 SS (Dolphin Model HPL 13 SS) prefabricated bathroom wall The material is made of High Pressure Laminate or Compact Laminate, thickness 13 mm. Features of the standard sheet are water-resistant, acid-proof, alkali-resistant, scratch-resistant by machined edges, chamfered throughout the sheet, can be used in dry and wet areas, 100% waterproof. The device is Square hinge with rounded edges Outside is a round key for closing the nut made of Stainless Steel SUS 304 as a spring hinge. There is a thread that can adjust the hard-soft spring in the middle of the axis of the hinge. With a stainless steel SUS 304 bolt nut receiver, spherical, articulated with the front bolt showing the green-red symbol in a round shape. with bolt receiver which can be bolted from the front in case of emergency and Stainless Steel SUS 304 stand"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOLPHIN_Toilet_Partitions_HPL13SS
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppePartitions
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1980
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1430
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit