Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions

    Compact Laminate Restroom Partitions

    Google-Übersetzung,

    Toilettentrennwände aus kompaktem Laminat

    Kompaktlaminat-Toilettentrennwände sind eine praktische Lösung für stark frequentierte Toiletten. Sie bestehen aus massiven Phenolplatten und halten dem täglichen Gebrauch, häufiger Reinigung und Feuchtigkeit stand. Das Material ist dicht, langlebig und porenfrei und eignet sich daher gut für gewerbliche und öffentliche Räume, in denen Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle spielt. Verschiedene Gestaltungsoptionen und Oberflächen unterstützen unterschiedliche Projektziele.

    Für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert

    Kompaktlaminat, auch bekannt als Vollphenollaminat, wird durch das Verpressen von Schichten harzgetränkten Kraftpapiers unter Hitze und Druck hergestellt. Das Ergebnis ist eine robuste, wasserfeste Platte, die Kratzern, Graffiti und Stößen widersteht. Es wird häufig in Toilettenräumen eingesetzt, die tagsüber stark beansprucht werden und langlebige Materialien benötigen.

    Wo es gut funktioniert

    Diese Partitionen werden häufig angegeben für:

    • Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte
    • Bürogebäude und Hospitality-Projekte
    • Stadien und Sportarenen
    • Schulen und Universitäten
    • Gesundheitswesen und öffentliche Toiletten

    Designflexibilität

    Trennwände können in verschiedenen Layouts und Montagearten konfiguriert werden, um unterschiedlichen architektonischen und baulichen Anforderungen gerecht zu werden. Kompaktlaminat ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignet sich sowohl für Nass- als auch für Trockentoiletten. Seine Langlebigkeit und Vielseitigkeit machen es zur idealen Wahl für den langfristigen Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Einrichtungen.

    Spezifikation
    • Material
      Solid phenoliccompact laminate (resin-impregnated kraft paper)

      Panel Thickness
      12 mm standard(½"); doors and pilasters typically 19 mm (¾")

      Panel Height
      Standard 1470–1580mm (58"); extended heights up to 1900–2000 mm available

      Colours & Finishes
      Wide range of solidcolors, woodgrain, and color-through options

      Edge Treatment
      Square or chamferedmachined edge, PVC banding on request

      Mounting Configurations
      Headrail-braced,wall-mounted, floor-mounted, floor-to-ceiling

      Hardware Options
      Stainless oranodized aluminum hinges, occupancy indicators, vandal-resistant fasteners

      Fire Rating
      ASTM E84 Class A orB depending on panel core

      Compliance
      ADA accessible;meets standards for water, graffiti, and impact resistance

      Certifications
      GREENGUARD Gold orSCS Indoor Advantage Gold (where applicable)

      Recycled Content
      6–22% pre-consumerrecycled content (varies by manufacturer)

      Environmental Declarations
      Type IIIEnvironmental Product Declarations (EPDs) available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompact-laminate
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeCompact Laminate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasterboard laminated partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles