Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu Pilaster Shoes

DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu Pilaster Shoes

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Spezifikation
  • "Dolphin Model : LFF 30 Alu Pilaster Shoes Made from HPL (High Pressure Laminates), thickness not less than 2 mm. to sandwich Foamboard in between the middle of the HPL sheet with Sandwich Cold Press system, using a density of not less than 450 kg/m3. which the foam is especially hard like artificial wood It is non-flammable and does not swell or swell when exposed to water. The edges are covered with PVC grade A, thickness 2 mm. on all 4 sides with hotmelt glue system at 220 degrees Celsius. For standard colors, there will be no joints in the middle sheet between the rooms. The total thickness of the sheet is not less than 30 mm. Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 is a vertical axis. The top hinge attaches to the side posts. By embedding the hinge core into the door leaf, the lower hinge attaches to the side column and embeds the hinge core on the lower door leaf. Bolts are made from die-cast aluminum. The circular front is embedded into the door leaf. Shows the vacant-busy symbol in green and red by a bolt that can be opened from the front in an emergency. The back of the bolt is a rectangular shape using a click-lock slide system and an Aluminum Alloy stand."
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF25Alu_Pilaster_Shoes
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppePartitions
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1960
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1430
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • OmniClassNummer23-15 11 15
  • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit