Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOLPHIN Toilet Partitions LFF30Cube+
DOLPHIN Toilet Partitions LFF30Cube+
DOLPHIN Toilet Partitions LFF30Cube+

    DOLPHIN Toilet Partitions LFF30Cube+

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Spezifikation
    • "Dolphin Model : LFF 30 Cube+ (Prefabricated bathroom wall Dolphin model LFF 30 Cube+) Made from HPL (High Pressure Laminates) with a thickness of not less than 0.8 mm. to sandwich Foamboard on the inside between the HPL sheet with Sandwich Cold Press system, with a density of not less than 450 kg/m3. which the foam is especially hard like artificial wood non-flammable and does not swell or swell when exposed to water Edge covered with PVC grade A, thickness 2 mm. on all 4 sides with hotmelt glue system at 220 degrees Celsius. Seamless sheet for room divider for standard color. The total thickness of the sheet is not less than 30 mm. Gravity Hinge is made of Stainless Steel SUS 304 as a vertical axis. The top hinge attaches to the side posts. by embedding the hinge shaft into the door leaf The lower hinge is attached to the side columns and embedded in the hinge rod in the lower door leaf. The front door latch is a square shape stainless steel embedded into the front door showing a green and red round symbol. The bolt can be unlocked from the front in case of emergency. The back is an equilateral shape using a slide system. Click lock and box stand made of aluminum, height 12 cm. Door frame made of curved aluminum. without felt"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF30Cube
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppePartitions
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1430
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit