Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TS 98 XEA EN 1-6
TS 98 XEA EN 1-6
    Archiviert

    TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endschlag, ÖD/SV, mit Monatgeplatte
    Gleitschienentürschließer System im neuen XEA-Design

    Das TS 98 XEA System im bietet nahezu jeden erdenklichen Funktionsumfang für 1- und 2-flg. Türen. Der neu entwickelte Türschließer kann in allen 4 Montagearten montiert werden. Das stark abfallende Öffnungsmoment ermöglicht eine leichte Türbegehung. Die serienmäßige Schließverzögerung bietet weiteren Komfort bspw. beim Transportieren von Gegenständen.
    • Abmessungen Länge 327 mm, Breite 59 mm, Höhe 60 mm
    • Max. Türflügelbreite Allgemeine Türen 1400 mm
    • Max. Türflügelbreite Außentüren, nach außen öffnend 1400 mm
    • Max. Türflügelbreite Feuer-und Rauchschutztüren 1400 mm
    • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
    • EASY OPEN Technologie und Serienmäßige Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung in allen Montagearten wirksam
    • Geeignet für 1- und 2-flg. Türen
    • Der TS 98 XEA EN 1-6 eignet sich für barrierefreie Türen nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1.250 mm bei Einhaltung des maximalen Öffnungsmomentes von 47 Nm
    • Das TS 98 XEA System wird nach modernsten Standards gefertigt und verfügt über eine Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 1402"
    Spezifikation
    • TS 98 XEA EN 1-6, Obentürschließer zur Anwendung auf Band- und Bandgegenseite, verwendbar für DIN rechts und DIN links Türen, mit zweitem Schließbereich (15°-0°) und Endschlagkontrolle (7°-0°) sowie einstellbarer Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung (ÖD/SV), mit Dekorplatte aus Metall, im XEA Design , mit Montageplatte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts_98_xea_en_1-6
    • ProduktfamilieDoor Closer
    • ProduktgruppeCam Action Door Closer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)327
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUncontrolled door closers
    • OmniClassNummer23-17 19 11 19 11
    • OmniClassTitelDoor Closers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit