Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRUV® Electric Humidifier
CRUV® Electric Humidifier
    DriSteem

    CRUV® Electric Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte CRUV-Befeuchter kann in einem vorhandenen Gehäuse, wie z. B. einer kompakten Klimaanlage, oder in einem vorhandenen System, wie z. B. einer Klimakammer, montiert werden. CRUV ist in sich geschlossen, mit allen Wassertypen kompatibel und die klare Wahl für das Hinzufügen eines Befeuchtungssystems bei minimalem Platzbedarf.

    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacities from 6 to 102 pounds per hour (2.7 to 46 kg/h)

      Control: ±3% RH, standard CRUV controller or optional Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to integrate inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or added to an existing system, such as an environmental chamber

      Options: Water treatment system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercruv-humidifier
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit