Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
    DriSteem

    Adiatec® High-Pressure System

    Google-Übersetzung,

    Das DriSteem Adiatec Hochdrucksystem bietet Verdunstungskühlung und Befeuchtung in mehreren Zonen und in einer Vielzahl von Anwendungen. Befeuchten, um die Raumluftqualität, den Herstellungsprozess, die Langlebigkeit des Materials und den Komfort zu verbessern und gleichzeitig die mit dieser Technologie verbundene freie Kühlung und Energieeinsparungen zu nutzen. Das Adiatec-Hochdrucksystem bewältigt jeden Aspekt der Anwendung, von der Trinkwasserquelle bis hin zu den gekühlten/befeuchteten Bedingungen in der Klimaanlage, im Kanal oder im Raum.

    Energieeffizient

    Das Adiatec-Hochdrucksystem von DriSteem nutzt bereits in der Luft vorhandene Wärme, um gleichmäßig verteilte Wassertröpfchen zu verdampfen, die vom System verteilt werden, wodurch Energiekosten eingespart werden.

    Reduziert die Kühllast

    Wenn zerstäubte Wassertröpfchen absorbiert werden, bewirkt die Verdunstung, dass die Lufttemperatur sinkt, wodurch die Kühllast verringert wird. Dies sorgt für erhebliche Energieeinsparungen beim gleichzeitigen Kühlen und Befeuchten.

    Reduziert Wasserverschwendung

    Die Vapor-logic®-Steuerung des Systems überwacht mehrere Bedingungen, um den Düsenbetrieb zu modulieren und zu steuern. Dies optimiert die Absorption und minimiert die Wasserverschwendung.

    Lüfterunterstützte Dispersionsoptionen

    Mit dem Adiatec-Hochdrucksystem stehen neue Möglichkeiten der Dispergierung zur Verfügung. Neben den bisherigen Düsen- und Verteilersystemen bieten wir jetzt Hochdruck-Gebläse-unterstützte Dispergiereinheiten an. Diese lüfterunterstützten Dispersionsoptionen wurden entwickelt, um Wasser zu zerstäuben und gleichzeitig die Luftbewegung für Kühl- oder Befeuchtungsanwendungen zu erhöhen.

    Spezifikation
    • Capacity: 250 to 5500 lbs/hr (113 to 2495 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Any application requiring cooling or humidification. Especially suited for applications requiring simultaneous cooling and humidification. Commonly used in data centers, industrial manufacturing, printing facilities, and applications using air-side economizers.

      Options: Available water treatment options provide ultra-pure water that leaves no white dust – see our water treatment systems page. BACnet® or LonTalk® communication protocols. Redundant high-pressure water pump. Climate controlled outdoor enclosure. Available with all stainless steel piping for greater hygiene, and VDI 6022 certification.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-pressure-systems
    • ProduktfamilieEvaporative Cooling and Humidification
    • ProduktgruppeHigh-Pressure System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit