Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    Google-Übersetzung,
    • Kompatibel mit allen Wasserarten (Leitung, enthärtet, deionisiert, Umkehrosmose)
    • Verteilt Dampf durch Kanäle mit Verteilungsrohren oder -platten, je nach gewählter Verteilungsmethode.
    • Hat strenge Tests bestanden, um den IBC-Standard und die OSHPD-Vorabgenehmigung für die seismische Zertifizierungsoption zu erfüllen
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumidi-tech
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit