Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vapormist® Electric Humidifier
Vapormist® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vapormist® Electric Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Der Vapormist-Luftbefeuchter ist ein kompaktes Gerät im Schrankstil, das sich perfekt für fertige Räume eignet und mit allen Wassertypen und zahlreichen Dispersionsoptionen kompatibel ist. Die Installation ist ein Kinderspiel, befestigen Sie einfach den Rahmen an einer tragenden Struktur und schließen Sie Strom- und Wasserleitungen an.

    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervapormist-humidifier
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit