Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaporstream® Electric Humidifier
Vaporstream® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vaporstream® Electric Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Von der Bereitstellung von Komfortfeuchtigkeit bis zur Erfüllung der strengsten Reinraumanforderungen ist der elektrische Vaporstream-Luftbefeuchter ein Gerät in Industriequalität, das entwickelt wurde, um die Befeuchtungsanforderungen jeder Gebäudeumgebung zu erfüllen. Vaporstream-Modelle und -Optionen umfassen mehrere Steuerungsmöglichkeiten, einen breiten Leistungsbereich und Kompatibilität mit allen Wasserarten.

    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacities from 5.7 to 285 lbs/hr (2.6 to 129 kg/h); link up to 16 units together for capacity up to 4,560 lbs/hr (2068 kg/h)

      Control: ±1% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to work with any voltage with a wide range of heater sizes, staging options, and model configurations

      Options: Water treatment system, weather cover, and climate-controlled outdoor enclosure

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervaporstream-humidifier
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit