Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoorVent
DUCO

DoorVent

Das DoorVent ist ein Durchgangsgitter, das diskret in Innentüren eingebaut werden kann. Im Gegensatz zu Ritzen unter der Tür vermeidet das DoorVent Zugluft und dämpft störende Geräusche.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoorvent
  • ProduktfamilieLouvre Doors
  • ProduktgruppeDucoDoor Grille
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)58
  • Breite (mm)436
  • Tiefe (mm)41
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015240
  • ETIM-NameAir inlet/extraction units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit