Bei dieser Ausführung ist das Sonnenschutzgewebe an einem Ausfallarm montiert, der zunächst senkrecht nach unten fährt und anschließend automatisch in einem Winkel von bis zu 90° ausstellt. So bleibt die Sonnenwärme draußen, während weiterhin genügend Tageslicht in den Raum gelangt und ein angenehmes Raumklima entsteht.
In der „CAP“-Ausführung ist der Sonnenschutz immer motorbetrieben und die Screens lassen sich nicht koppeln. Zudem muss die „CAP“-Ausführung immer mit einer Windsicherung von 50 km/h eingebaut werden, da sie nicht als „FIX“-Ausführung erhältlich ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |