Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoTwin 120 ZR AK(+) FIX
DUCO

DucoTwin 120 ZR AK(+) FIX

Der DucoTwin 120 ZR vereint natürliche Lüftung und außen liegenden Sonnenschutz in einem System. Das System ist serienmäßig mit schalldämmendem Material ausgestattet und optional in einer zusätzlich schallgedämmten Ausführung erhältlich. Damit eignet es sich für Projekte mit leichter ebenso wie mit starker Lärmbelastung. Die neu gestaltete Innenkappe fügt sich unauffällig in jedes Interieur ein. Der nach oben gerichtete Luftstrom verhindert in Verbindung mit der selbstregelnden Klappe unangenehme Zugerscheinungen.

Das Aluminiumgitter wird unsichtbar hinter der Vormauerschale eingebaut, wodurch der Mechanismus vor allen Witterungseinflüssen geschützt ist. Das Textilgewebe lässt sich von innen einfach herausnehmen. Die Montage am Fenster kann vorab in der Werkstatt oder nach dem Einbau des Fensters auf der Baustelle erfolgen. Der Lüftungsteil des DucoTwin 120 ZR kann mit einer automatischen Steuerung ausgeführt werden.

Dieser Sonnenschutz in FIX-Ausführung, dessen Endstab über ein patentiertes Reißverschluss-Führungssystem an die Fensterbank anschließt, ist bis Windstärke 10 einsetzbar und damit ideal für Projekte im mittleren Höhenbereich. Dank des Reißverschlusssystems dient das Textilgewebe zugleich als Insektenschutz.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducotwin-120-zr-ak-fix
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeAir Vents With Screens
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC001142
  • ETIM-NameWindow ventilator

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande