Der TronicTwin 120 vereint natürliche Lüftung und außen liegenden Sonnenschutz in einem System. Das System ist serienmäßig mit schalldämmendem Material ausgestattet und optional in einer verstärkt schallgedämmten Ausführung erhältlich. Damit eignet es sich für Projekte mit leichter ebenso wie mit starker Lärmbelastung. Die neu gestaltete Innenkappe fügt sich unauffällig in jedes Interieur ein. Der nach oben gerichtete Luftstrom verhindert in Verbindung mit der selbstregelnden Klappe unangenehme Zugerscheinungen.
Das Aluminiumgitter wird unsichtbar hinter der Vormauerschale eingebaut, wodurch der Mechanismus vor allen Witterungseinflüssen geschützt ist. Das Textilgewebe lässt sich von innen einfach herausnehmen. Die Montage am Fenster kann vorab in der Werkstatt oder nach dem Einbau des Fensters auf der Baustelle erfolgen.
Beim TronicTwin 120 wird das Lüftungsgitter elektronisch gesteuert und ist damit für den Einsatz in Duco Tronic Systemen geeignet. Als Teil dieses bedarfsgesteuerten natürlichen Lüftungssystems kommuniziert das Gitter über eine Verkabelung mit dem CO₂-Raumsensor. Der TronicTwin lässt sich einfach installieren: Mehrere Kabeldurchführungen ermöglichen eine flexible Montage in jeder Einbausituation. Der Motor kann nachträglich problemlos in das Gitter eingeclipst werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |