Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)
DuraCube

Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)

Google-Übersetzung,
Das DuraCube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF) Trennwandsystem bietet eine optisch ansprechende Lösung mit direkt an der Decke befestigten Paneelen, die ein elegantes und modernes Aussehen erzeugen. Es eignet sich ideal für Firmenbüros, Einkaufszentren und öffentliche Toiletten, in denen eine elegante Ästhetik und Platzeffizienz im Vordergrund stehen. Dieses moderne Trennwandsystem verleiht einen Hauch von Eleganz und gewährleistet gleichzeitig eine dauerhafte Leistung in stark frequentierten Bereichen. Die robusten Säulenbeine sorgen für strukturelle Stabilität und ermöglichen eine einfache Reinigung mit einem Mopp oder Schlauch. Dieses auf Effizienz ausgelegte System lässt sich schnell montieren, was die Installationszeit erheblich reduziert. Warum PCF-Trennwände herausstechen: - Schlankes, modernes Design: Das deckenmontierte System bietet ein klares, zeitgemäßes Aussehen, perfekt für moderne Toiletten und Firmeneinrichtungen. - Effiziente Montage: Dieses für eine schnelle und einfache Installation konzipierte System reduziert die Aufbauzeit und gewährleistet eine problemlose Trennwandlösung für gewerbliche und öffentliche Toiletten. - Langlebige Materialien: Diese Trennwände aus Kompaktlaminat sind langlebig und bieten eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Stöße und Verschleiß. - Einfache Pflege: Die glatten Oberflächen des Kompaktlaminats machen die Reinigung einfach und effizient und reduzieren den Gesamtpflegeaufwand.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: Duracube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Fixing: Aluminium C Channel 20mm x 30mm fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

    Overall System Height: 2400mm to 3000mm AFFL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpedestal-mount-ceiling-fixed-pcf
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien